您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DFF21-D88-d20-e20-L170
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dff21_22.prj},{NB=DFF21-D88-d20-e20-L170},{CODE=DFF21},{TYPE=luodingjiajinfenliqianruxing},{MAT=lvhejin},{MAT1=buxiugang},{SUR=heiseyangjiyanghua},{D=88},{DD=20},{DDPOOL=20,22,24,25,26,28,30,32,35,38,40,42,45},{EE=20},{L=170},{DD1=64},{L1=30.0},{L2=28},{L3=19.0},{A=7.5},{F=9.5},{M=M8},{M00=8},{SJ=30},{NJ=120},{ZDNJ=240},{ZS=1500},{LJ=3.8x10*-4},{NJGX=7x10*4},{ZXPZ=1.4},{JXPZ=0.5},{ZHXI=+2.0/-2.0},{LINK=webxxx},{PPATH=dff21_22/assem/dff21_22_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DFF21_22 - 膜片免键式联轴器 / 单膜片/双膜片 高扭矩 高速度 碳钢
明细表
DFF21-D88-d20-e20-L170
CODE
代码
DFF21
DFF21
TYPE
类型
螺钉夹紧分离嵌入型
螺钉夹紧分离嵌入型
MAT
主体材质
铝合金
MAT1
膜片材料
不锈钢
SUR
主体表面处理
黑色阳极氧化
D
88
88
DD
d
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
42
45
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
42
45
mm
EE
e
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
42
45
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
42
45
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
DD1
d1
64
64
mm
L1
30.0
30.0
mm
L2
28
28
mm
L3
19.0
19.0
mm
A
7.5
mm
F
9.5
9.5
mm
M
M8
M8
SJ
锁紧扭矩(N·m)
30
30
NJ
额定扭矩(N·m)
120
120
ZDNJ
最大扭矩(N·m)
240
240
ZS
最高转速(r/min)
1500
LJ
静态扭转刚性(N·m/rad)
3.8x10*-4
3.8x10*-4
NJGX
惯性扭矩(kg/m*2)
7x10*4
7x10*4
ZXPZ
角度偏差
1.4
JXPZ
径向偏差
0.5
ZHXI
轴向偏差
±2.0
±2.0
LINK
网址
网址