??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2016 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
DFME - Führungszylinder
Stückliste
562828 DFME-32-100-LAS-T-H
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
DFME
INFO
Gültig bis
Information
2016-12-31
KDM
Baugröße
mm
HUB
Hub
mm
AA
Antriebsart
L
MT
Motortechnologie
AS
LA
Leitungsabgang
LAR
Leitungsabgangsrichtung
SE
Schutzart Elektrik
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
B1
Breite
mm
B2
Breite
mm
B3
Breite
mm
B4
Breite
mm
B5
Breite
mm
B6
Breite
mm
B7
Breite
mm
B8
Breite
35 mm
B9
Breite
mm
B10
Breite
16 mm
B11
Breite
mm
B12
Breite
15 mm
B13
Breite
mm
B14
Breite
41 mm
B15
Breite
mm
B16
Breite
mm
B17
Breite
mm
B18
Breite
mm
B19
Breite
mm
B20
Breite
76 mm
B21
Breite
mm
B22
Breite
8 mm
B23
Breite
30.5 mm
B24
Breite
11.3 mm
B25
Breite
33 mm
B26
Breite
mm
D1
Gewinde
M8
D2
Durchmesser
11 mm
D3
Durchmesser
12 mm
D4
Gewinde
D5
Durchmesser
9 mm
D6
Gewinde
M6
D7
Durchmesser
16 mm
D8
Durchmesser
9 mm
D9
Durchmesser
50 mm
D10
Gewinde
M5
D11
Durchmesser
13.3 mm
D12
Durchmesser
mm
D13
Durchmesser
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
mm
H4
Höhe
6 mm
H5
Höhe
mm
H6
Höhe
mm
H7
Höhe
mm
H8
Höhe
30 mm
H9
Höhe
mm
H10
Höhe
mm
H11
Höhe
mm
H12
Höhe
mm
H13
Höhe
mm
H14
Höhe
mm
H15
Höhe
mm
H16
Höhe
mm
H17
Höhe
20 mm
H18
Höhe
mm
H19
Höhe
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
14 mm
L4
Länge
16 mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
18.000 mm
L7
Länge
mm
L8
Länge
29 mm
L9
Länge
L10
Länge
45 mm
L11
Länge
mm
L12
Länge
7 mm
L13
Länge
mm
L14
Länge
mm
L15
Länge
mm
L16
Länge
mm
L17
Länge
mm
L18
Länge
mm
L19
Länge
mm
T1
Tiefe
20 mm
T2
Tiefe
6.8 mm
T3
Tiefe
2.6 mm
T4
Tiefe
mm
T5
Tiefe
2.1 mm
T6
Tiefe
2.1 mm
T7
Tiefe
9 mm
T8
Tiefe
mm
EE1
Gewinde
M5(6x)
EE2
Gewinde
M7
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg