??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 gru 2016. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
DFME - Siłownik z prowadzeniem
Lista materiałowa
562828 DFME-32-100-LAS-T-H
TNR
Numer części
TYP
Typ
DFME
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2016-12-31
KDM
Wielkość
mm
HUB
Skok
mm
AA
Typ napędu
L
MT
Technologia silnika
AS
LA
Wyprowadzenie kabla
LAR
Kierunek wyprowadzenia kabla
SE
Stopień ochrony dla elektryki
HUBST
Położenie wysunięte
mm
Enter value for HUBST
Położenie wysunięte
mm
cm
inch
ft
B1
Szerokość
mm
B2
Szerokość
mm
B3
Szerokość
mm
B4
Szerokość
mm
B5
Szerokość
mm
B6
Szerokość
mm
B7
Szerokość
mm
B8
Szerokość
35 mm
B9
Szerokość
mm
B10
Szerokość
16 mm
B11
Szerokość
mm
B12
Szerokość
15 mm
B13
Szerokość
mm
B14
Szerokość
41 mm
B15
Szerokość
mm
B16
Szerokość
mm
B17
Szerokość
mm
B18
Szerokość
mm
B19
Szerokość
mm
B20
Szerokość
76 mm
B21
Szerokość
mm
B22
Szerokość
8 mm
B23
Szerokość
30.5 mm
B24
Szerokość
11.3 mm
B25
Szerokość
33 mm
B26
Szerokość
mm
D1
Gwint
M8
D2
Średnica
11 mm
D3
Średnica
12 mm
D4
Gwint
D5
Średnica
9 mm
D6
Gwint
M6
D7
Średnica
16 mm
D8
Średnica
9 mm
D9
Średnica
50 mm
D10
Gwint
M5
D11
Średnica
13.3 mm
D12
Średnica
mm
D13
Średnica
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
H3
Wysokość
mm
H4
Wysokość
6 mm
H5
Wysokość
mm
H6
Wysokość
mm
H7
Wysokość
mm
H8
Wysokość
30 mm
H9
Wysokość
mm
H10
Wysokość
mm
H11
Wysokość
mm
H12
Wysokość
mm
H13
Wysokość
mm
H14
Wysokość
mm
H15
Wysokość
mm
H16
Wysokość
mm
H17
Wysokość
20 mm
H18
Wysokość
mm
H19
Wysokość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
14 mm
L4
Długość
16 mm
L5
Długość
mm
L6
Długość
18.000 mm
L7
Długość
mm
L8
Długość
29 mm
L9
Długość
L10
Długość
45 mm
L11
Długość
mm
L12
Długość
7 mm
L13
Długość
mm
L14
Długość
mm
L15
Długość
mm
L16
Długość
mm
L17
Długość
mm
L18
Długość
mm
L19
Długość
mm
T1
Głębokość
20 mm
T2
Głębokość
6.8 mm
T3
Głębokość
2.6 mm
T4
Głębokość
mm
T5
Głębokość
2.1 mm
T6
Głębokość
2.1 mm
T7
Głębokość
9 mm
T8
Głębokość
mm
EE1
Gwint
M5(6x)
EE2
Gwint
M7
CNSMASSEXACT
Ciężar
kg