DFUR 2510-4
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/dfu.prj},{NB=DFUR 2510-4},{MOD=DFUR 2510-4},{D=25},{LL=10},{DA=4.762},{DD=40},{A=62},{B=12},{L=145},{W=51},{H=48},{X=6.6},{Q=M6x1},{N=1x4},{LRCA=1927},{LRCOA=2771},{DHX=32.500},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
DFU - Ball screw
Bill of material
DFUR 2510-4
MOD
Model
DFUR 2510-4
DFUR 2510-4
D
d
25
25
mm
LL
l - Lead
10
10
mm
DA
Da - Ball Diameter
4.762
4.762
mm
DD
D
40
40
mm
A
62
62
mm
B
12
12
mm
L
145
145
mm
W
51
51
mm
H
48
48
mm
X
6.6
6.6
mm
Q
M6x1
M6x1
N
n - Circuits number
1x4
1x4
LRCA
Load Rating Ca
1927
1927
kgf
LRCOA
Load Rating Coa
2771
2771
kgf