??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2017. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
DG - Cilindro rotondo
Lista materiale
2456 DG-6-25
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
DG-6
INFO
Valido fino al
Informazioni
2017-12-31
HVAR
Stroke range
HUB
Corsa
mm
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
HUBW
Corsa
mm
D1
Filettatura
M 5 mm
D2
10.000 mm
D3
3.000 mm
KK
Filettatura
M 10x1 mm
H1
26.000 mm
H2
13.000 mm
H3
7.000 mm
L1
14.000 mm
ZJ
59.500 mm
W
27.500 mm
VD
10.000 mm
DM
4.000 mm
VA
2.000 mm
SW1
Piano chiave
17.000 mm
SW2
Piano chiave
11.000 mm
GTIN