카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
DG26-4 .1875
Harcourt
Drill Bushings
Bushing Configurators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/drill_bushings/bushing_configurators/dg_conf.prj},{NB=DG26-4_.1875},{TYPE=DG},{MAT=},{FIN=Precision Ground},{OD=13/32},{ODA=.416-.431},{ID=0.1875},{IDMIN=0.1875},{IDMAX=0.2882},{L=0.2500},{L1=[0.2500-1.7500/0.0625]},{B=R .04},{BNUM=0.040},{C=.015 X 45°},{CNUM=0.015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
DG CONF - Configurable Diamond Groove
Bill of material
DG26-4_.1875
ON
Ordering Number
DG26-4_.1875
DG26-4_.1875
MAT
Material
1144 Steel/52100 Steel, Rc-60-65
17-4 PH Stainless Steel, Rc 40-45
440C Stainless Steel, Rc 55-60
HTS70 Stainless Steel, Rc 25-30
1144 Steel/52100 Steel, Rc-60-65
17-4 PH Stainless Steel, Rc 40-45
440C Stainless Steel, Rc 55-60
HTS70 Stainless Steel, Rc 25-30
FIN
Finish
Precision Ground
OD
13/32
13/32
인치
ODA
OD Actual
.416-.431
.416-.431
인치
ID
ID Range
인치
IDTOL
ID Tolerance
+.0001/+.0005
+.0001/+.0005
인치
L
Length
인치
B
R .04
R .04
인치
C
.015 X 45°
.015 X 45°
인치