??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2017. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
DG - Vérin cylindrique
Nomenclature
2456 DG-6-25
TNR
N° de pièce
TYP
Type
DG-6
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2017-12-31
HVAR
Stroke range
HUB
Course
mm
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
HUBW
Course
mm
D1
Filetage
M 5 mm
D2
10.000 mm
D3
3.000 mm
KK
Filetage
M 10x1 mm
H1
26.000 mm
H2
13.000 mm
H3
7.000 mm
L1
14.000 mm
ZJ
59.500 mm
W
27.500 mm
VD
10.000 mm
DM
4.000 mm
VA
2.000 mm
SW1
Ouverture de clé
17.000 mm
SW2
Ouverture de clé
11.000 mm
GTIN