DGT30L-60-R55-N1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
M1-拖链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tuolian/dgt30l.prj},{NB=DGT30L-60-R55-N1},{CODE=DGT30L},{CODE1='DGT30L','DGU30L'},{H1=30},{B1=60},{R=55},{NUM=1},{NUM1=[1:10000/1]},{H=45},{JT=D30FJ-60},{BA=80},{P=46},{DLZJ=27},{CD=1.5},{YXXC=40},{CZXG=20},{ZL==1.25},{ZLL==1.4},{LX=30系列拖链},{DKFS=内外径打开},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PDF=dgt30l.pdf},{PPATH=dgt30l/dgt30l2.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT30L - 国产拖链/接头/分隔片 30系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT30L-60-R55-N1
CNSORDERNO
订购号
DGT30L-60-R55-N1
DGT30L-60-R55-N1
CODE
代号
DGT30L
DGU30L
DGT30L
DGU30L
H1
内高
30
mm
B1
内宽B1
60
60
mm
R
弯曲半径R
55.000
75.000
100.000
125.000
150.000
55.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
NUM
链接数N
H
外高
45
mm
JT
接头
D30FJ-60
D30FJ-60
HH
安装尺寸H
155
mm
DD
安装尺寸D
124
mm
KK
安装尺寸D
278
mm
HF
实际安装高度HF
200
mm
BA
外宽B2
80
80
mm
P
节距P
46
mm
DLZJ
最大电缆直径
27
mm
CD
最大架长度
1.5
m
YXXC
最大允许行程
40
m
CZXG
最大垂直悬挂
20
m
ZL
重量kg/m
=1.25
=1.25
DGT30L
ZLL
重量kg/m
=1.4
=1.4
DGU30L
LX
类型
30系列拖链
DKFS
打开方式
内外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PDF
dgt30l.pdf