DGT35L-100-R75-N1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
M1-拖链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tuolian/dgt35l.prj},{NB=DGT35L-100-R75-N1},{CODE=DGT35L},{LX=35系列拖链},{DKFS=内外径打开},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{CODE1='DGT35L','DGU35L'},{H1=35},{B1=100},{R=75},{H=55},{BA=123},{P=63},{NUM=1},{JT=D35FJ-100},{NUM1=[1:10000/1]},{DLZJ=30},{JKCD=1.5},{YXXC=60},{CZXG=20},{ZL==1.67},{PDF=dgt35l.pdf},{PPATH=dgt35l/dgt35l2.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT35L - 国产拖链/接头/分隔片 35系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT35L-100-R75-N1
CNSORDERNO
订购号
DGT35L-100-R75-N1
DGT35L-100-R75-N1
CODE
代号
DGT35L
DGU35L
DGT35L
DGU35L
LX
类型
35系列拖链
DKFS
打开方式
内外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
H1
内高
35
mm
B1
内宽B1
100
100
mm
R
弯曲半径R
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
mm
H
外高
55
mm
BA
外宽B2
123
123
mm
P
节距P
63
NUM
链节数N
JT
接头
D35FJ-100
D35FJ-100
HH
安装尺寸H
205
mm
DD
安装尺寸D
166
mm
KK
安装尺寸K
378
mm
HF
实际安装高度HF
261
mm
DLZJ
最大电缆直径
30
mm
JKCD
最大架空长度
1.5
mm
YXXC
最大允许行程
60
m
CZXG
最大垂直悬挂
20
m
ZL
重量kg/m
=1.67
=1.67
PDF
dgt35l.pdf