??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT55L - 55系列*内外径打开*一般用加强型
Bill of material
DGT55L-100-75-6
CODE
code
CODE1
code
H1
55 mm
B1
mm
R
mm
NUM
NUM1
[6:10000/1]
H
75 mm
BA
mm
DD
6 mm
AA
30.0 mm
B
mm
C
101.0 mm
D
30.0 mm
E
17 mm
F
mm