DGZ15N-20-R28-N1-A1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
M1-拖链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tuolian/dgz15n.prj},{NB=DGZ15N-20-R28-N1-A1},{CODE=DGZ15N},{LX=15系列拖链},{DKFS=内径打开},{HL=按压式半封闭},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{B1=20},{R=28},{NUM=1},{JT=D15DJ-20},{P=22},{DLZJ=12},{XJT=A1},{H1=15},{BA=29.0},{AZGD=96},{H=76},{D=60},{K=130},{JKFZ=0.3},{JKCD=0.9},{ZL==0.29},{PPATH=dgz15n/dgz15n2.prj},{PDF=dgz15n.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGZ15N - 国产拖链/接头 15系列*内径打开*横梁双侧可开*一般用*小型
明细表
DGZ15N-20-R28-N1-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
DGZ15N-20-R28-N1-A1
DGZ15N-20-R28-N1-A1
CODE
代号
DGZ15N
LX
类型
15系列拖链
DKFS
打开方式
内径打开
HL
横梁
按压式半封闭
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
mm
B1
内宽B1
20
20
mm
R
弯曲半径R
28
38
28
38
mm
NUM
链节数N
JT
接头
D15DJ-20
D15DJ-20
P
节距P
22
mm
DLZJ
最大电缆直径
12
mm
XJT
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
H1
15
mm
BA
外宽B2
29.0
29.0
mm
AZGD
实际安装高度HF
96
mm
H
理论安装尺寸H
76
mm
D
理论安装尺寸D
60
mm
K
理论安装尺寸K
130
mm
JKFZ
最大架空负载
0.3
kg/m
JKCD
最大架空长度
0.9
m
ZL
重量
=0.29
=0.29
kg/m
R1
弯曲半径R
28,38
28,38
mm
PDF
dgz15n.pdf