??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 41
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 705-A-STELLR-STBL-IS - Stellringe DIN 705 A, Stahl blank, Durchmesser 3mm bis 100mm, Gewindestift mit Innensechskant
Stückliste
623028006
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl blank, Gewindestift mit Festigkeit 45H oder 12.9
AUSF
Ausführung
D1
d1 - H8
mm
D2
d2
mm
B
b
mm
SCHR
Schraube
mm
GEW
Gewicht
kg/100
CTN
Zolltarifnummer
73182900