lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
15291382
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemen/keilr_din7753_pr_xpa_gez.prj},{NB=15291382},{ARTNR=15291382},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Hochleistungs-EPDM, flankenoffen/formgezahnt, Zugstränge aus Polyester},{HW=Die flankenoffen formgezahnte Verzahnung ist nicht modelliert.},{PR=Profil XPA},{LR=1382},{B=12.7},{H=10},{WINKEL=38},{KSD=71},{GEW=145.1},{CTN=40103200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 111
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 7753-SKR-XPA-EPDM - DIN 7753, ISO 4184标准的无端重型窄V型带,由EPDM制成,侧开式和成型齿,外形为XPA。
明细表
15291382
ARTNR
产品编号
15291382
15291382
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
HW
备注
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
PR
形象
型材XPA
LR
矫直长度
1382
1382
mm
B
宽度b
12.7
mm
H
高度h
10
mm
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
38
Grad
KSD
最小的滑轮-Ø
71
mm
GEW
重量约为
145.1
145.1
g
CTN
海关税则号
40103200