??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-DGL-Z-RK-NR15C-GT4 - 用于双股滚子链 GT4 Winner DIN ISO 606(原 DIN 8187)的连接链节,特级,No. 15/C
明细表
12600500W
DINISONR
DIN ISO编号
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
HW
备注
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
BZ
名称
合过渡双链节 GT4 Winner, No. 15/C
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
英寸
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
73151900