lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10699000GL
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/e-rk_iso606_gl_rf.prj},{NB=10699000GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10699000GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=Vorgereckt und nicht geschmiert.},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), rostfrei, mit geraden Laschen},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=14.5},{GEW=1.06},{BU=6.60},{LS=1.70},{SZL=0.065},{TN=bo_e-rk_gl_rf_10_B-1},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_iso606_rf_gl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-GL-RF - 类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187)标准单排滚子链,带直链板,不锈钢
明细表
10699000GL
DINISONR
DIN ISO编号
10 B-1-GL
10 B-1-GL
ARTNR
产品编号
10699000GL
10699000GL
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
HW
备注
预先拉伸,不加润滑
BZ
名称
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,不锈钢,带直板
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
15,875 x 9,65
15,875 x 9,65
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
5/8 x 3/8"
5/8 x 3/8"
英寸
P
p - 投球
15.875
15.875
mm
B1
b1分钟。
9.65
9.65
mm
H3
板块高度h最大。
14.70
14.70
mm
LS1
max. S1
1.700
1.700
mm
LS2
最大的s2
1.700
1.700
mm
RD
d1 - 滚筒直径
10.16
10.16
mm
BD
d2 - 针孔 Ø
5.08
5.08
mm
B4
B4------过铆钉
19.5
19.5
mm
B7
B7 - 突出物1) - 扣件链接处的最大值
2.4
2.4
mm
BK
分钟。断裂力
14.5
14.5
kN
GEW
重量
1.06
1.06
kg/m
CTN
海关税则号
73151190