lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10399001
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
双滚子链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/ig_nr4b_e-rk_rf.prj},{NB=10399001},{DINISONR=083},{ARTNR=10399001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=7.0},{GEW=5.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{BU=5.30},{TN=ig_nr4b_e-rk_rf_12.7x4.88},{CTN=73151900},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-IGL-Nr4B-RF - 用于单层、双层和三层滚子链的内链,类似于DIN ISO 606(前DIN 8187),编号4/B
明细表
10399001
DINISONR
DIN ISO编号
083
083
ARTNR
产品编号
10399001
10399001
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
BZ
名称
4/B号内部链接
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
12,7 x 4,88
12,7 x 4,88
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
1/2 x 3/16"
1/2 x 3/16"
英寸
GEW
重量
5.0
5.0
g
CTN
海关税则号
73151900