피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10199021
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 606
Single-Strand Roller Chains with fastening elements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfach_rk_m_befestigungselementen/wl-rk_k2_2xp_diniso606_rf.prj},{NB=0_10199021},{DINISONR=06 B-1**},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten. },{AUSF=Einfach-Rollenkette mit breiten Winkellaschen K2, Laschenabstand 2 x p},{EOB=0.000},{ZOLL=3/8 x 7/32\"},{PB1=9,525 x 5,72},{P=9.525},{B1=5.720},{H4=6.5},{D4=3.5},{F2=9.50},{G2=13.7},{B=17.7},{S=1.2},{GEW=0.61},{GEW1=0.61},{ARTNR1=10199022},{B2=8.53},{B3=8.66},{B4=13.5},{B7=3.3},{H3=8.26},{RD=6.35},{BD=3.28},{WF=0.7},{BDF=2.5},{TN=bo_rk_m_b_wl_rf_06},{CTN=73151190},{PPATH=rk_m_b_wl_iso606_rf_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-2XP-RF - Roller Chains with Wide Bent Attachments Similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187-2), Version K2, Attachment distance 2 x p, Stainless
Bill of material
10199021
DINISONR
DIN ISO-No.
06 B-1**
06 B-1**
ARTNR
Product No.
10199021
10199021
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
HW
Note
* The marked dimensions are not listed in the DIN and may vary a little. ** This size is not listed in the DIN.
* The marked dimensions are not listed in the DIN and may vary a little. ** This size is not listed in the DIN.
AUSF
Version
Single-Strand Roller Chain with Wide Bent Attachments K2, Attachment distance 2 x p
EOB
One-Sided / Two-Sided
One-Sided
Two-Sided
One-Sided
Two-Sided
ZOLL
p x b1 min. - Pitch x Inner Width
3/8 x 7/32"
3/8 x 7/32"
Zoll
PB1
p x b1 min. - Pitch x Inner Width
9,525 x 5,72
9,525 x 5,72
mm
P
p - Pitch
9.525
9.525
mm
B1
b1 min. - Inner Width
5.720
5.720
mm
H4
h4
6.5
6.5
mm
D4
d4
3.5
3.5
mm
F2
f/2
9.50
9.50
mm
G2
G/2*
13.7
13.7
mm
B
B*
17.7
17.7
mm
S
s min.*
1.2
1.2
mm
GEW
Weight
0.61
0.61
kg/m
CTN
Customs tariff number
73151190