??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN ISO 606-E-RK-KE/KE-ECO - Ketten KE und KE-Eco ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Kunststoff mit Edelstahl
Stückliste
10755000
DINISONR
DIN ISO-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
HW
Hinweis
AUSF
Ausführung
PB1
p x b1min. - Teilung x innere Breite
mm
ZOLL
p x b1min. - Teilung x innere Breite
Zoll
P
p - Teilung
mm
B1
b1 min. - Innere Breite
mm
B2
b2 - Innere Breite
mm
RD
d1 - Rollen-Ø
mm
BD
d2 - Bolzen-Ø
mm
B4
b4 - über Niet
mm
B7
b7 - Überstand 2) - Maximal-Wert am Verschlussglied
mm
BK
max. rechnerische Belastung 3) - siehe Berechnungsfaktoren
kN
GEW
Gewicht
kg/m
CTN
Zolltarifnummer
73151190