lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10577003
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/fvg_nr11-e_e-rk_ss.prj},{NB=10577003},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10577003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=17.0},{B7=3.9},{BK=17.8},{GEW=9},{TYP=0},{TYP1=0},{P=12.700},{B1=7.75},{B3=11.43},{H3=10.92},{WF=0.80},{BDF=3.5},{CTN=73151900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-SS-VGL-NR11E - 类似于DIN ISO 606的单滚子链的锁定链节,自润滑,编号11/E
明细表
10577003
DINISONR
DIN ISO编号
08 B-1
08 B-1
ARTNR
产品编号
10577003
10577003
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特种链条钢,带涂层销
HW
备注
-
-
BZ
名称
带弹簧扣的连接件,编号11/E
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
12,7 x 7,75
12,7 x 7,75
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
1/2 x 5/16
1/2 x 5/16
英寸
GEW
重量
9
9
g
CTN
海关税则号
73151900