??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-KGL-Z-RK-NR12L-GT4 - 曲柄链节,用于双股滚子链 GT4 Winner DIN ISO 606(原 DIN 8187)的连接链节,特级,No. 12/L
明细表
12700400W
DINISONR
DIN ISO编号
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
HW
备注
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
BZ
名称
带分体式销锁的曲柄链路GT4冠军,编号12/L
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
英寸
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
73151900