lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10699003GL
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/fvg_nr11e_e-rk_rf_gl.prj},{NB=10699003GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10699003GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{B2=13.05},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=14.5},{GEW=17},{P=15.875},{B1=9.65},{B3=13.41},{H3=14.70},{LS=1.7},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{WF=0.8},{BDF=4.0},{TN=fvg_e-rk_rf_gl_nr11e_10_B-1},{TYP=0},{CTN=73151900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-VGL-E-RK-Nr11E-RF-GL - 用于类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链的连接件,不锈钢,带直板,编号11/E
明细表
10699003GL
DINISONR
DIN ISO编号
10 B-1-GL
10 B-1-GL
ARTNR
产品编号
10699003GL
10699003GL
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
HW
备注
-
-
BZ
名称
带弹簧扣的连接件,编号11/E
带弹簧扣的连接件,编号11/E
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
15,875 x 9,65
15,875 x 9,65
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
5/8 x 3/8
5/8 x 3/8
英寸
GEW
重量
17
17
g
CTN
海关税则号
73151900