??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Hutschienenmontage
Bill of material
BA565900
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Analog / Digital
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Ausführung des Analogeingangs
0 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Gebervorsorgungsspannungsart
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Hutschiene
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP20
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff PC
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Max. Dauerstrom
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ARDTEEL_MAXEINSCHALTSTROM
Max. Einschaltstrom
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ARDTEME_BREITE
Breite
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Digitale Auflösung
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Geberversorgungsstrom
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Relative Messgenauigkeit
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSPANNUNGSEINGANGS
Widerstand des Spannungseingangs
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSTROMEINGANGS
Widerstand des Stromeingangs
50Ohm
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Ausschaltverzögerung
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Einschaltverzögerung
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt