您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64477170
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/e_fm_iso-trg_din103.prj},{NB=Tr. 70x10 RH-64477170},{ARTNR=64477170},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 70x10 RH},{D1=95},{D2=160},{D3=130},{D4=12.5},{L=75},{L1=22},{L2=20},{GEW=4.85},{ARTNR1=64470195},{ARTNR2=64470295},{NDM=70},{P=10},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EBF-FLM-1GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母
明细表
64477170
ARTNR
产品编号
64477170
64477170
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
红黄铜
MAT
材料
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
ISO
梯形螺纹d
Tr. 70x10 RH
Tr. 70x10 RH
mm
D1
D1 - h9
95
95
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
160
160
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
130
130
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
12.5
12.5
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
75
75
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
22
22
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
20
20
mm
GEW
重量
4.85
4.85
kg
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
64470195
64470195
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
64470295
64470295
CTN
海关税则号
73181900