lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64577120
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 103
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din103/ebf_fm_din103_2-gg_rg7.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64577120},{ARTNR=64577120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=30},{D2=58},{D3=45},{D4=7},{L=22},{L1=8},{L2=12},{GEW=0.20},{ARTNR1=64470130},{ARTNR2=64470230},{TYP=0},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EBF-FLM-2GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,右侧为双螺纹的即装法兰螺母
明细表
64577120
ARTNR
产品编号
64577120
64577120
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
红黄铜
MAT
材料
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
ISO
梯形螺纹d
Tr. 20x8 P4 RH
Tr. 20x8 P4 RH
D1
D1 - h9
30
30
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
58
58
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
45
45
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
7
7
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
22
22
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
8
8
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
12
12
mm
GEW
重量
0.20
0.20
kg
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
64470130
64470130
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
64470230
64470230
CTN
海关税则号
73181900