??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EFM-FLM-1GG-RG7 - 带有公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母EFM
明细表
64477570
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
红黄铜
MAT
材料
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
AUSF
版本
EFM
ISO
梯形螺纹d
mm
D1
D1 - h9
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
mm
GEW
重量
kg
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
CTN
海关税则号
73181900