??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN103-EFM-FLM-2GG-RG7 - Tuercas con brida EFM listas para el montaje con rosca métrica ISO trapezoidal DIN 103, bronce de cañón Rg7, de dos hilos a derechas
Lista de materiales
64577520
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Gunmetal
MAT
Material
Bronce de cañón Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
Sugerencia
Consulte la página del catálogo para comparar los coeficientes de fricción.
AUSF
Ejecución
EFM
ISO
Rosca trapezoidal d
D1
D1 - h9
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
mm
GEW
Peso
kg
ARTNR1
Nº artículo Adaptador de cardán KARA
ARTNR2
Nº artículo Consola adaptadora KONA
CTN
Número del arancel aduanero
73181900