Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65366281
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 5406
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din5406/sicherungsbl_din5406.prj},{NB=65366281-MB 9},{ARTNR=65366281},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Sicherungsblech DIN 5406 zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. },{TYP=MB 9},{PD=KM 9},{D1=45},{D2=69},{D3=56.0},{E=6},{F=42.5},{B1=6},{S=1.25},{GEW=15},{LASCHEN=13},{CTN=73182100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 97
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - 用于DIN 981锁紧螺母的DIN 5406锁紧板,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
明细表
65366281
ARTNR
产品编号
65366281
65366281
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
钢, 镀锌
MAT
材料
镀锌钢,强度最小为350 N/mm²。
镀锌钢,强度最小为350 N/mm²。
AUSF
版本
锁紧垫圈DIN 5406用于固定锁紧螺母DIN 981。
TYP
类型
MB 9
MB 9
PD
适用于
KM 9
KM 9
D1
d1
45
45
mm
D2
d2
69
69
mm
D3
d3
56.0
56.0
mm
E
e
6
6
mm
F
f
42.5
42.5
mm
B1
b1
6
6
mm
S
s
1.25
1.25
mm
GEW
重量
15
15
g
CTN
海关税则号
73182100