피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Поддерживаемые языки каталога:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
Информация о печати качества
Каталог: MÄDLER
Создано: 06.03.2023
Особые характеристики каталога:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65458224
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 580
Powered by
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
{maedler/antriebselemente/din_teile/din580/ringschr_din580_rf_a2_a4.prj},{NB=65458224},{ARTNR=65458224},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{AUSF=Ringschraube DIN 580, geschmiedete Ausführung},{D1=M24},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=18},{H=90},{K=20},{L=36.0},{M=24},{F1=1800},{F2=1290},{F3=900},{GEW=0.74},{DG=19.6},{F=6.0},{R1=12},{R2=2},{R3=2.0},{R4=2.0},{FF=1.00},{DD1=24},{CTN=73181300}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN580-RINGSCHR-A2/A4 - Lifting Eye Bolts DIN 580 (Ring Bolts), Stainless Steel, forged version
Bill of material
65458224
ARTNR
Product No.
65458224
65458224
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless Steel A2
Stainless Steel A2
AUSF
Version
Lifting Eye Bolt DIN 580, forged version
D1
d1
M24
M24
mm
D2
d2
50
50
mm
D3
d3
90
90
mm
D4
d4
50
50
mm
E
e
18
18
mm
H
h
90
90
mm
K
k
20
20
mm
L
l
36.0
36.0
mm
M
m
24
24
mm
F1
F1 max.* - With a 6-fold safety
1800
1800
kg
F2
F2 max.* - With a 6-fold safety
1290
1290
kg
F3
F3 max.* - With a 6-fold safety
900
900
kg
GEW
Weight
0.74
0.74
kg
CTN
Customs tariff number
73181300