카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Raendelmutter DIN6303-M6-A
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
DIN 6303
DIN 6303 A
DIN 6303 A M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/din6303/din6303_a/din6303_a_m/gn6303_a_m.prj},{NB=Raendelmutter DIN6303-M6-A},{ARTNR=DIN6303-M6-A},{PARTNUMBER=DIN 6303-M6-A},{NORMNR=DIN 6303},{D1=M6},{D1X=6},{D3=16},{D4=24},{H=14},{K=10},{T=8},{ABS1=9.000},{WEIGHT=0.0250},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
DIN 6303 - Knurled nuts, Type A, without dowel hole, with thread (M)
Bill of material
Raendelmutter DIN6303-M6-A
ARTNR
DIN6303-M6-A
DIN6303-M6-A
D1
Thread
M6
M6
mm
D3
16
16
mm
D4
24
24
mm
H
14
14
mm
K
10
10
mm
T
8
8
mm
WEIGHT
Weight
0.0250
0.0250
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181692
ROHS
YES