카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Knebelmutter DIN6307-M12
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
DIN 6307
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/din6307/din6307.prj},{NB=Knebelmutter DIN6307-M12},{ARTNR=DIN6307-M12},{PARTNUMBER=DIN 6307-M12},{NORMNR=DIN 6307},{D1=M12},{D1X=12},{D2=20},{D3=10},{L1=100},{L2=70},{L3=25},{A1=12.000},{A2=9.000},{A3=61.000},{WEIGHT=0.1730},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
DIN 6307 - Tommy nuts, with movable bar
Bill of material
Knebelmutter DIN6307-M12
ARTNR
DIN6307-M12
DIN6307-M12
D1
Thread
M12
M12
D2
20
20
mm
D3
10
10
mm
L1
100
100
mm
L2
70
70
mm
L3
min.
25
25
mm
WEIGHT
Weight
0.1730
0.1730
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181595
ROHS
YES