카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Sterngriff DIN6336-GG-50-M10-D
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
DIN 6336
DIN 6336 GG
DIN 6336 GG D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/din6336/din6336_g/din6336_g_d/din6336_g_d.prj},{NB=Sterngriff DIN6336-GG-50-M10-D},{ARTNR=DIN6336-GG-50-M10-D},{PARTNUMBER=DIN 6336-GG-50-M10-D},{NORMNR=DIN 6336},{D1=50},{D2=M10},{D2X='M8','M8','M10','M10'},{D4=18},{H1=32},{H2=15},{T2=16},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.1400},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
DIN 6336 - Star knobs, Cast iron, Type D with threaded through bore
Bill of material
Sterngriff DIN6336-GG-50-M10-D
ARTNR
DIN6336-GG-50-M10-D
DIN6336-GG-50-M10-D
D1
50
50
mm
D2
Thread
M10
M10
D4
18
18
mm
H1
32
32
mm
H2
min.
15
15
mm
T2
16
16
mm
WEIGHT
Weight
0.1400
0.1400
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES