lietuvių
Nederlands
polski
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66186330
MÄDLER
驱动元件
控制单元
星形握把
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/sterngriffe/stgschr_ae_din6336_ausf_st_u_gv.prj},{NB=66186330},{ARTNR=66186330},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),schwarz matt, eingespritzter Gewindestift aus Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=ST},{D1=63},{D2=M12},{L=30},{D3=20},{H1=40},{H2=21},{GEW=91},{DD2=12},{CTN=39263000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN6336-STGR-SCHR-ST-GV - 类似于DIN 6336的ST和GV型星形旋钮螺钉,由热塑性材料制成
明细表
66186330
ARTNR
产品编号
66186330
66186330
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由镀锌钢制成,蓝色镀铬
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由镀锌钢制成,蓝色镀铬
AUSF
版本
ST
ST
D1
d1
63
63
mm
D2
d2
M12
M12
mm
L
l
30
30
mm
D3
d3
20
20
mm
H1
h1
40
40
mm
H2
h2
21
21
mm
GEW
重量
91
91
g
CTN
海关税则号
39263000