??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN71802-WG-C-CS-STVZ-DK - Articulations angulaires DIN 71802, acier galvanisé , avec capuchon d'étanchéité monté, forme C et CS
Nomenclature
63663400
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier galvanisé
MAT
Matériau
Acier galvanisé, pivot sphérique trempé, capuchon d'étanchéité néoprène noir
FORM
Forme
AUSF
Exécution
D1
d1 - H9/h9
mm
D2
d2
mm
SW
SW - h14
mm
A
a ±0.3
mm
E
e
mm
L2
l2 ±0.3
mm
L3
l3 ±0.3
mm
SWW
α* - forme CS / angle de pivotement limité par l'étrier de sécurité
Grad
AF
Force d'extraction F
N
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84879059