lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63012000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/kreuzgelenk_ke.prj},{NB=63012000},{ARTNR=63012000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMn30 (1.0715)},{AUSF=mit Bohrung},{D1=12},{D2=20},{D4=21.5},{L1=18},{L2=62},{B=-},{T=-},{DM=20},{GEW=0.089},{BB=0},{TT=0.0},{TYP=2},{PPATH=kreuzgel_ke_sbl.prj},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN7551-KRG-KE-EG - 万向节KE符合撤回标准DIN 7551,类似于DIN 808,材料为钢,无孔、有孔和有孔的键槽
明细表
63012000
ARTNR
产品编号
63012000
63012000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢11SMn30 (1.0715)
AUSF
版本
带孔的
带孔的
D1
d1 - H7
12
12
mm
D2
d2
20
20
mm
D4
d4
21.5
21.5
mm
L1
l1
18
18
mm
L2
l2
62
62
mm
B
b - JS9
-
-
mm
T
t
-
-
mm
DM
最大扭矩
20
20
Nm
GEW
重量
0.089
0.089
kg
CTN
海关税则号
84836020