lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63065000
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
单一万向节
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-wellengelenk_wel.prj},{NB=63065000},{ARTNR=63065000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=27},{L2=108},{B=-},{T=-},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{GEW=1.19},{PPATH=einf-wellengel_wel_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN808-WG-WEL-EG - 类似于DIN808的单轴接头WEL,材料为钢,无键槽和有键槽
明细表
63065000
ARTNR
产品编号
63065000
63065000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢制
AUSF
版本
无键槽
无键槽
D1
d1 - H7
25
25
mm
D2
d2
50
50
mm
L1
l1
27
27
mm
L2
l2
108
108
mm
B
b - JS9
-
-
mm
T
t
-
-
mm
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
507
507
Nm
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
325
325
Nm
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
182
182
Nm
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
-
-
Nm
GEW
重量
1.19
1.19
kg
CTN
海关税则号
84836020