??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN950-AL-B/G-N/G-ZYLG - Speichen-Handräder DIN 950 AL mit glattem Kranz und schrägen Armen, mit Gewindeauge
Stückliste
67013200
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert
HW
Hinweis
Der passende Ballengriff muss separat bestellt werden.
AUSF
Ausführung
D1
d1
mm
D2
d2 - H7
mm
D3
d3* - Naben-Ø größer als in DIN 950
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
GEW
Gewicht
kg
ARTNR1
passender Ballengriff Aluminium * - Fest DIN 39
ARTNR2
passender Ballengriff Aluminium * - drehbar DIN 98
CTN
Zolltarifnummer
84879090