카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Kegelgriff DIN99-63-M8-N-NI
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
DIN 99 NI
DIN 99 NI N
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/din99_ni/din99_ni_n/din99_ni_n.prj},{NB=Edelstahl-Kegelgriff DIN99-63-M8-N-NI},{ARTNR=DIN99-63-M8-N-NI},{PARTNUMBER=DIN 99-63-M8-N-NI},{NORMNR=DIN 99},{L1=63},{D1=M8},{D1X=8},{B=12.0},{D3=10},{D4=11.0},{D5=16},{H=30.5},{L2=60},{ABS1=5.000},{ABS2=8.000},{ABS3=7.000},{WEIGHT=0.0370},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
DIN 99 - Stainless Steel-Clamping levers, Angled lever with threaded bore (Type N)
Bill of material
Edelstahl-Kegelgriff DIN99-63-M8-N-NI
ARTNR
DIN99-63-M8-N-NI
DIN99-63-M8-N-NI
L1
63
63
mm
D1
Thread
M8
M8
B
12.0
12.0
mm
D3
10
10
mm
D4
11.0
11.0
mm
D5
16
16
mm
H
30.5
30.5
mm
L2
60
60
mm
WEIGHT
Weight
0.0370
0.0370
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES