您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KJL01-03
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KJ 英制尺寸 微型快换接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj_inch/kjl_re_inch.prj},{NB=KJL01-03},{OD=1/8},{OD1=3.175},{DA1=5/32},{OD2=3.969},{MODEL=KJL01-03},{D1=8.4},{D2=6.0},{L1=14.5},{L2=24.3},{A=15.8},{M=12.7},{PS=2.2},{CNSMASSEXACT=1.1},{LH1=1.55},{LH2=0.6},{LH3=8.7},{LH4=0.87},{LH5=0.00},{LH6=0.00},{LV1=1.81},{LV2=0.17},{LV3=2.25},{LV4=0.58},{DH1=8.2},{DH2=3.6},{DH3=5.4},{DH4=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
【收敛品】: KJL (英寸) - 插管减径弯管 :本产品已停止生产
明细表
KJL01-03
OD
适合管子外径(英寸)
1/8
1/8
DA1
适合管接头尺寸(英寸)
5/32
5/32
mm
MODEL
型号
KJL01-03
KJL01-03
D1
8.4
8.4
mm
D2
6.0
6.0
mm
L1
14.5
14.5
mm
L2
24.3
24.3
mm
A
15.8
15.8
mm
M
12.7
mm
PS
最小孔径
2.2
2.2
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
1.1
1.1
g