??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 69
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Disques pour chaine double 06B-2 - Disques pour chaine à rouleaux - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
202330041
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
D2
mm
KG
kg
B2
15.4 mm
B1
b1
5.2 mm
C
1 mm
R3
r3
10 mm