??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Disques pour chaine double 20B-2 - Disques pour chaine à rouleaux - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
202400029
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
D2
mm
KG
kg
B2
54.6 mm
B1
b1
18.2 mm
C
3.5 mm
R3
r3
32 mm