??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Distributeurs monostables 5/2, 1/2” Mod. 452N-35
Nomenclature
452N-35
MOD
Mod.
452N-35
M
Montage
En ligne mm
F
Fonction
5/2
QN
Débit Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
P. min Pil
2.5 bar
P
P. es.
-0.9 - 10 bar