??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DK16S - 插销2
明细表
DK16S90
MODEL
型号
DK16S90
MAT
材质
相当于SUS304
SUR
表面处理
-
CODE
code
DK16S
VAR02
L
mm
FIX02
W
40 mm
FIX04
Pa
60 mm
FIX06
P1
28 mm
FIX08
D
7.5 mm
FIX10
d
9 mm
FIX12
T
12 mm
FIX14
t
2.4 mm
FIX16
t1
5.7 mm
FIX18
A
20 mm
FIX20
S
20 mm
FIX22
F
20 mm
FIX24
J
15 mm
FIX26
N
5.0 mm
FIX28
重量
127 g
FIX95
资料文档
资料文档