??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
DK20/35B/79B - Druckmarken-Kontrasttaster
Stückliste
DK20/35B/79B
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
DK20/35B/79B
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckmarken-Kontrasttaster DK20/35B/79B
EAN
4050143194179
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DK20/35B/79B
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
BAD931005
Nenntastweite
50 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
33 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
60.8 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
85.6 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
16500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.190
LENGTH
0.095
WIDTH
0.121
DEPTH
0.048
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink