??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
DK20/49 - Druckmarken-Kontrasttaster
Stückliste
DK20/49
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
DK20/49
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckmarken-Kontrasttaster DK20/49
EAN
4050143053544
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DK20/49
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
BAD931005
Nenntastweite
10 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Mehrfarben-LED
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
33 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
60.8 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
85.6 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
16500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.180
LENGTH
0.092
WIDTH
0.118
DEPTH
0.045
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink