??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DK22ZL,DK22ZR - 密封扣 大型门用 标准型
明细表
DK22ZL200
MODEL
型号
LV1
类型
SUR
表面处理
镀铬
CODE
Code
VAR02
L
200 mm
FIX02
L1
157 mm
FIX04
L2
74 mm
FIX06
L3
32 mm
FIX08
L4
10.4 mm
FIX10
W
83.5 mm
FIX12
W1
83.5 mm
FIX14
W2
28.5 mm
FIX16
H
68 mm
FIX18
H
68 mm
FIX20
H1
43.6 mm
FIX22
H2
23.4 mm
FIX24
P
35 mm
FIX26
P1
67 mm
FIX28
P2
32 mm
FIX30
P3
55 mm
FIX32
P4
65.5 mm
FIX34
P5
16.5 mm
FIX36
K
30.3 mm
FIX38
K1
8 mm
FIX40
参考重量
0.12 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档