Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DMS63-1010-Right
Rollon
고하중 용량을 위한 텔레스코픽 레일: TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dms.prj},{NB=DMS63-1010-1},{INFO1=info1_dms},{GUI=DMS},{DIM=63},{INFO=catalogue},{L=1010},{RP=1},{LX=1010,1170,1330,1490,1650,1810,1970,2130,2210},{LXX=[1010:2210/80]},{M=25},{N=80},{PPATH=dms_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
DMS - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고하중 및 강성(최대 하중 39624N, 최대 닫은 상태 길이 2210mm)
BOM
DMS63-1010-Right
INFO1
Long description
DMS는 2개의 가이드 레일과 중간 요소로 매우 견고한 I-빔 프로파일로 구성된 고하중 텔레스코픽 레일입니다. 완전히 확장되는 이 텔레스코픽 레일은 정밀하게 설계된 구조와 경화된 궤도 덕분에 낮은 처짐으로 매우 무거운 하중을 처리할 수 있습니다.
GUI
레일
DMS
DIM
치수
63
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
mm
값 입력 L
길이
mm
cm
inch
ft
확인
RP
레일 위치
우측
좌측
우측
좌측
H
스트로크
1051
mm
M
25
mm
N
80
mm
C63
스트로크 63
518
mm
C43
스트로크 43
533
mm
CO
하중
8100
N