??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DMS M40
Bill of material
26044001
MD01
VAR__MANUID_
26044001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DMS M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, grau, Dichtbereich 17 - 28 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>46,5 x 46,5 x 18,6 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902567225
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26044001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMS M40
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
19
EF005114
40
EF005115
-
EF005474
EV006422
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0121
LENGTH
46.5
WIDTH
46.5
DEPTH
18.6
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04