??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
DMS - Rail télescopique en acier, extension complète 100%, pistes de roulement trempées, charges élevées et rigidité (charge maximale 39624 N, longueur fermée maximale 2210 mm)
Nomenclature
DMS63-1010-Right
INFO1
Long description
Le DMS est une glissière télescopique à charge lourde, composé de deux rails de guidage et d'un profil en i extrêmement rigide comme élément intermédiaire. Ce rail télescopique extension 100% peut reprendre des chargestrès lourdes avec une faible flexion, grâce à sa structure conçue avec précision et à des pistes de roulement trempées.
GUI
Rail
DMS
DIM
Dimension
63
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
RP
Position rail
H
Course
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
C63
Course 63
518 mm
C43
Course 43
533 mm
CO
Charge
8100 N