??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
DMS - Teleskopschiene aus Stahl, Vollauszug 100 %, gehärtete Laufbahnen, hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit (max. Last 39.624 N, max. geschlossene Länge 2.210 mm)
Stückliste
DMS63-1010-Right
INFO1
Long description
Die DMS ist eine Schwerlast-Teleskopschiene, bestehend aus zwei Führungsschienen und einem extrem steifen Doppel-T-Profil als Zwischenelement. Dieser Vollauszug kann dank des Designs und der gehärteten Laufbahnen sehr schwere Lasten mit geringer Durchbiegung bewegen.
GUI
Führungsschiene
DMS
DIM
Baugröße
63
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
RP
linke/rechte Ausführung
H
Hub
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
C63
Hub 63
518 mm
C43
Hub 43
533 mm
CO
Tragzahl
8100 N