카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
DN-02NRP-100-SW-TP01
Conveyer & Caster
MedCaster
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ccefi/medcaster/casters/neoteq_dual_asmtab.prj},{NB=DN-02NRP-100-SW-TP01},{SER=NeoTeq Dual},{MO=1},{D=2.00000000},{W=1},{TT=Neoprene Rubber},{WB=Precision Ball},{WIDTH=3.62500},{HEIGHT=2.50000},{HDIA=0.31250},{HDX=2.81250},{HDY=1.75000},{HDX1=3.06250},{DIA=0.500},{L=1.000},{PPATH=neoteq_dual_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
DN - NeoTeq Dual (to 300 lb/ea)
Bill of material
DN-02NRP-100-SW-TP01
PN
Part Number
DN-02NRP-100-SW-TP01
SER
Series
NeoTeq Dual
MO
Mounting Option
Swivel Top Plate
Rigid Top Plate
Threaded Stem
Hollow Kingpin
Swivel Top Plate
Rigid Top Plate
Threaded Stem
Hollow Kingpin
SIZE
Stem/Plate Size
2 1/2" x 3 5/8"
D
Wheel Dia.
2
2 1/2
2
2 1/2
인치
W
Tread Width
1
인치
TT
Tread Type
Neoprene Rubber
CAP
Capacity
250
lbs
H
Load Height
3 3/8
인치
R
Swivel Rad.
2 3/8
인치
WB
Wheel Bearing
Precision Ball